AZ 16

AZ 16

  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codificación universal
  • Larga vida
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
Descripción del tipo de producto:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
sin1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
033 contactos normalmente cerrados (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinFuerza de retorno
RFuerza de retención 30 N

(3)
G24con LED (sólo posible en versiones con 1 NA y 1 NC.)

(4)
M16Entrada de cable M16
M20Entrada de cable M20
STConector M12, 4-polos, abajo
STLConector M12, 4-polos, izquierda
STRConector M12. 4-polos, derecha

(5)
2254Fuerza de retención 5 N
1762Montaje frontal
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

Fuerza de retención

Cantidad de contactos de seguridad

AZ 16 ZVK-M16

Número de artículo 101152887

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16 ZVK-M20

Número de artículo 101157378

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16 ZVK-ST

Número de artículo 101143122

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16 ZVRK-M16

Número de artículo 101152094

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16 ZVRK-M20

Número de artículo 101157379

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16 ZVRK-M20-2254

Número de artículo 101161097

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16 ZVRK-ST

Número de artículo 101143124

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16-02ZVK-M16

Número de artículo 101154699

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16-02ZVK-ST

Número de artículo 101143123

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16-02ZVRK-M16

Número de artículo 101147145

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16-02ZVRK-M20

Número de artículo 101157381

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo

AZ 16-02ZVRK-M20-2254

Número de artículo 101161096

Safety switch with separate actuator

Ir al artículo



Componentes del sistema