schmersal_s_icon.png

M. 441-11Y-T-1276-2

Número de artículo: 101103236

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basic component)
  • Suitable for heavy duty

Ordering data

Product type description

M. 441-11Y-T-1276-2

Article number (order number)

101103236

EAN (European Article Number)

4030661032009

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mecánico

Housing material

Fundición gris, cincado

Housing coating material

pintado

Gross weight

1.450 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

Mechanical data

Roller material

Latón

Mechanical life, minimum

10.000.000 Operations

Contact opening

2 x 6 mm

Actuation direction

Cada vez 60° lateral derecha e izquierda

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

1,5 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

106 mm

Height of sensor

99 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-40 ... +200 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

16 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Switching element

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Switching principle

Acción brusca

Maximale Schalthäufigkeit

3.000 /h

Material of the contacts, electrical

AgSn0

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:T/M 441
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Interruptores de posición
Directivas aplicables:Directiva de Bajo Voltaje2014/35/CE
 Directiva RoHS2011/65/CE
Normas aplicadas:DIN EN 60947-5-1:2010
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 3. abril de 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/4/2025 5:26