schmersal_s_icon.png

BNS 33-12Z-2363 6,0M

Número de artículo: 101153904

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
Descripción del tipo de producto:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
121 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)

(2)
sinsin LED indicador del estado
Gcon LED indicador del estado

(3)
sinCon cable
STcon conector M8

(4)
2187Cableado individual de contactos
2187-10Cableado individual de contactos, con LED
2237Accionamiento en dirección del cable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • Thermoplastic enclosure
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to soiling

Ordering data

Product type description

BNS 33-12Z-2363 6,0M

Article number (order number)

101153904

EAN (European Article Number)

4030661170404

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

baja

Working principle

magnético

Installation conditions (mechanical)

no enrasado

Housing material

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Gross weight

264 g

General data - Features

Coding

Prerequisite evaluation unit

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Imán

Direction of motion

Frontal hacia la cara activa

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

5 mm

8 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

15 mm

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Note (Repeat accuracy R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

6 m

Termination

Cable

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitud 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching voltage, maximum

120 VAC

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

10 W

Switching element

1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Miscelánea, contacto Reed

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BPS 33-2326

BPS 33

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama

Declaración de conformidad CE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemania
Internet: www.schmersal.com
Declaración:Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación.
Denominación del producto:BNS 33
Modelo:ver código de pedidos
Descripción de la pieza:Sensor de seguridad magnético, en conjunto con los relés de seguridad tipo SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 de Schmersal o un control de seguridad similar que cumpla con las exigencias de la norma EN 60947-5-3.
Directivas aplicables:Directiva de Máquinas2006/42/CE
 Directiva RoHS2011/65/UE
Normas aplicadas:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Responsable de la recopilación de la documentación técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lugar y fecha de emisión:Wuppertal, 15 de noviembre de 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma legal
Philip Schmersal
Director General
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/4/2025 21:46