BN 325-RG-1279-2 2,5M
BN 325-RG-1279-2 2,5M
Descargas
- Actuation from front
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Thermoplastic enclosure
- Spade connector
Ordering data
Product type description |
BN 325-RG-1279-2 2,5M |
Article number (order number) |
103011701 |
EAN (European Article Number) |
4030661545806 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Working principle |
magnético |
Housing construction form |
rectangular |
Housing material |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Gross weight |
165 g |
General data - Features
Latching |
Sí |
Suitable for elevators |
Sí |
Integral system diagnostics, status |
Sí |
Number of snap-in contacts |
1 |
Mechanical data
Actuating panels |
desde el lado frontal |
Actuating element |
Imán |
Mechanical life, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
trasero con 2 pernos roscados |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switching distance Sn |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BE 20 = 20 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm BE 20N = 15 mm BE 20S = 15 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Distancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnética. Es posible que la distancia se modifique de manera positiva o negativa debido a influencias ferromagnéticas. Al colocar varios imanes de accionamiento deberá tenerse en cuenta la influencia mutua. |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
1 m |
Termination |
Cable outlet right and 2 shielding plates with LED |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
24 mm |
Width of sensor |
85 mm |
Height of sensor |
26 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Restistance to shock |
50 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
250 VAC |
Switching current, maximum |
3 A |
Switching capacity, maximum |
120 VA |
Switching element |
Contacto bi-estable |
Bounce duration, minimum |
0,3 ms |
Bounce duration, maximum |
0,6 ms |
Switching frequency, maximum |
300 Hz |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Contacto Reed |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 BE 20 N(S) ST 24VDC BE 20 N(S) 48VDC |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Instrucciones de montaje e instalación
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Declaración de conformidad CE
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Curva de características
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 1/4/2025 6:36