TQ315AL-02
TQ315AL-02
Product type description: TQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6) |
215 | Metal enclosure |
215L | like 215 with elongated hole |
315 | Metal enclosure |
without | Pulling direction of the towing eye upwards |
AL | Pulling direction of the towing eye to the left |
AR | Pulling direction of the towing eye to the right |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
without | Contacts silver plated (Standard) |
A1 | Gold contacts 0,3 μm |
A2 | Gold contacts 1,0 μm |
A3 | Gold contacts 3,0 μm |
without | without LED |
G | Status LED |
without | Cable entry M20 |
ST | Connector plug M12, 4-pole or 8-pole |
STM | Connector plug M12, metal, 4-pole or 8-pole |
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
Ordering data
Product type description |
TQ315AL-02 |
Article number (order number) |
103044923 |
EAN (European Article Number) |
4030661616698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Diseño de construcción normalizada |
Actuator type to EN 50041 |
B |
Housing material |
Metal, fundición inyectada de cinc |
Housing coating material |
pintado |
Length of the wire, maximum |
25 m |
Gross weight |
462 g |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuation direction |
Links |
Positive break force, minimum |
50 N |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,34 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
32,4 mm |
Width |
40 mm |
Height |
93,4 mm |
Width of the actuator |
91 mm |
Height of the actuator |
21,4 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
I |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category AC-15 |
3 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Switching element |
2 contactos normalmente cerrados (NC) |
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Componente básico
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable ZQ215 y ZQ315 1), Interruptores por tracción de cable TQ215 y TQ315 2) |
Directivas aplicables: | 1) Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
2) Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE | |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 26. abril de 2023 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
Relevant legislation: | 1) Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
2) Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 25, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/4/2025 4:00