schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS

Número de artículo: 103053844

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M5X29-FHS-50PCS

Article number (order number)

103053844

EAN (European Article Number)

4030661635880

General data

Material

Metal cincado

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X29

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

50x Safety screws

50x Schnorr disk


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 17/4/2025 1:24