ACC-AZM40-PT-T-170MM
ACC-AZM40-PT-T-170MM
Push button emergency exit
can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
intuitive usage due to similarity to emergency stop
suitable for a maximum frame thickness of 170 mm
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-PT-T-170MM |
Article number (order number) |
103054273 |
EAN (European Article Number) |
4030661638478 |
Available |
01.05.2024 |
General data
Housing material |
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible |
Material of the operators |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Colour of the housing |
Negro |
Colour of the operating element |
Rojo |
Gross weight |
75 g |
General data - Features
Emergency exit |
Sí |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Type of the screw head |
Countersunk screw |
Tightening torque of the screw for release socket |
0,55 Nm |
Type of the fixing screws, release socket |
M2 x 13 (TX6) |
Mechanical data - Dimensions
Length |
54 mm |
Width |
36 mm |
Height |
58 mm |
Diameter hole |
14 mm |
Note
Note (General) |
Suitable for a maximum frame thickness of 170 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Ejemplo de montaje
Ejemplo de montaje
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/5/2025 0:32