schmersal_s_icon.png

T3Z 068-33YR

Número de artículo: 131087885

Descripción del tipo de producto:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
222 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
333 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos normalmente cerrados (NC) (no combinable con conjunto con -2909)

(2)
sinDesbloqueo por anillo de tracción
SDesbloqueo por llave (no en combinación con -2909)

(3)
sinsin lámpara piloto
Gcon piloto de señalización (no combinable con conjunto con -2909)
2909piezas exteriores de acero inoxidable
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 3 switches in one enclosure
  • Metal enclosure
  • two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
  • Robust design
  • Low actuating force

Ordering data

Product type description

T3Z 068-33YR

Article number (order number)

131087885

EAN (European Article Number)

8905236108402

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Fundición gris, lacado

Material of the housing cover

Fundición gris, lacado

Length of the wire, maximum

50 m

Gross weight

5.435 g

General data - Features

Reset by pull ring

Number of auxiliary contacts

3

Number of safety contacts

3

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Palanca giratoria de rodillo N300

Mechanical life, minimum

50.000 Operations

Positive break angle

32 °

Actuating force, maximum

50 N

Note (Actuating force)

30 N en dirección del cable

Actuation direction

Cada vez 75° lateral derecha e izquierda.

Positive break force, minimum

50 N

Positive break torque

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Note

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

6 A

Switching element

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)

Switching principle

Acción lenta

Material of the contacts, electrical

Plata

Note

Note (General)

Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Diagrama de recorridos de contacto

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, August 21, 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/4/2025 8:39