ZQ901-11
ZQ901-11
- Stainless steel enclosure
- one-side operation / wire up to 75 m long
- Release push button
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
- wire pull and breakage detection
- 3 cable entries M 20 x 1.5
Ordering data
Product type description |
ZQ901-11 |
Article number (order number) |
137000450 |
EAN (European Article Number) |
8905236108228 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Acero inoxidable (V4A) |
Length of the wire, maximum |
75 m |
Gross weight |
2.146 g |
General data - Features
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
75 mm |
Width of sensor |
73 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA) |
Switching principle |
Acción brusca |
Material of the contacts, electrical |
Plata |
Note
Note (General) |
For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m. Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia. Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza. Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Certificado UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Principio de funcionamiento
Curva de características
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | ZQ901 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable |
Directivas aplicables: | Directiva de Máquinas | 2006/42/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/UE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010 EN ISO 13850:2015 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Pune, 21 de septiembre de 2023 |
![]() |
Firma legal Sagar Jeevan Bhosale Director General |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 3/5/2025 6:55