MP-AZM150-2-R/L
Número de artículo:
153046399
MP-AZM150-2-R/L
Número de artículo:
153046399
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metall, painted
Push button emergency exit
Ordering data
Product type description |
MP-AZM150-2-R/L |
Article number (order number) |
153046399 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Acero |
Colour of the product |
Negro |
Gross weight |
559 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
155 mm |
Depth |
50 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45 1 x Madenschraube M5 x 8 4x Unterlegscheiben |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Ejemplo de montaje
Ejemplo de montaje
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/10/2025 12:27