schmersal_s_icon.png
236 roller lever 7H-2138

236 roller lever 7H-2138

  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Lever angle adjustable in 10° steps
Product type description:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSnap action
TSlow action (not for AF/S)

(2)
SPlunger S
RRoller plunger R
4SPlunger 4S
4RRoller plunger 4R
1ROffset roller lever 1R
KOffset roller lever K
3KAngle roller lever 3K
4KAngle roller lever 4K
K4Angle roller lever K4
1HRoller lever 1H
7HRoller lever 7H
10HRod lever 10H
12HRoller lever 12H
14HRoller lever 14H
AFSpring rod lever AF
RMSBrass roller

(3)
3slim design
215large design

(4)
022 NC contact
111 NO contact/1 NC contact
202 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications)

(5)
HSlow action with staggered contacts
UESlow action with overlapping contacts

(6)
withoutCable entry M20
IDCut clamps
NPTCable entry NPT 1/2"
STM12 connector with A-coding
ST-2310M12 connector with B-coding

(7)
1297Enclosure with transverse slotted holes

(8)
2138Roller lever 7H for position switches with safety function

(9)
1637Gold-plated contacts
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

TV7H 236-11Z-2138

Número de artículo 131122631

Position switch with safety function

Ir al artículo

ZV7H 236-11Z-2138

Número de artículo 131122969

Position switch with safety function

Ir al artículo

TV7H 236-02Z-2138

Número de artículo 151141589

Position switch with safety function

TV7H 236-02ZH-2138

Número de artículo 151173790

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-2138

Número de artículo 151122631

Position switch with safety function

TV7H 236-20Z-2138

Número de artículo 151185079

Position switch with safety function

ZV7H 236-02Z-2138

Número de artículo 151160050

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-M16-2138

Número de artículo 151169241

ZV7H 236-11Z-M16-2138

Número de artículo 131169241

Ir al artículo