schmersal_s_icon.png
236 Rullavarsi 7H-2138

236 Rullavarsi 7H-2138

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Tuotekuvaus:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMomenttikosketin
TSuoratoiminen

(2)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
4STappityönnin 4S
4RRullatyönnin 4R
1RRullavipu 1R
KRullavipu K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
4KNivelrullavipu ulospäin 4K
K4Nivelrullavipu ulospäin K4
1HRullavarsi 1H
7HRullavarsi 7H
10HPuikkovipu 10H
12HRullavarsi 12H
14HRullavarsi 14H
AFJousiantennivipu AF
RMSMessinkirulla

(3)
3kapea rakenne
215leveä rakenne

(4)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön)

(5)
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
UESuoratoimiset juontokoskettimet

(6)
ilmanJohdon läpivienti M20
IDIDC-liitäntätapa
NPTkaapelin sisäänvienti NPT 1/2"
STM12-liitin A-koodauksella
ST-2310M12-liitin B-koodauksella

(7)
1297Kotelo, jossa säädettävät kiinnitysreiät

(8)
2138Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten

(9)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Tunnistusnopeus, minimi

Käyttöluokka AC-15

TV7H 236-02Z-2138

Tuotenumero 151141589

Position switch with safety function

TV7H 236-02ZH-2138

Tuotenumero 151173790

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-2138

Tuotenumero 151122631

Position switch with safety function

TV7H 236-20Z-2138

Tuotenumero 151185079

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-2138

Tuotenumero 101122969

Position switch with safety function

ZV7H 236-02Z-2138

Tuotenumero 151160050

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-2138

Tuotenumero 151122969

Position switch with safety function

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Tuotenumero 151176947

Position switch with safety function

TV7H 236-11Z-1058/2138

Tuotenumero 151183669

Position switch with safety function