schmersal_s_icon.png

AZM 161-B1-2053 RETROFIT KIT

Número de artículo: 101173089

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors
  • adjustable ball latch

Ordering data

Product type description

AZM 161-B1-2053 KIT PARA RETRO-EQUIPAMIENTO

Article number (order number)

101173089

EAN (European Article Number)

4030661302041

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

baja

Material of the actuator

Acero inoxidable (V2A)

Gross weight

36 g

Mechanical data

Actuator

recto

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/5/2025 0:04