schmersal_s_icon.png
EW - Spring-return selector switch

EW - Spring-return selector switch

Product type description:

-
(1)DT(8)(2)Pushbutton
(1)DM(2)Pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)DL(8)(2)Illuminated pushbutton
(1)DLM(2)Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)ML(2)Indicator light with flat collar
(1)MLH(2)Indicator light with high collar
(1)DP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching
(1)DTP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching (only N-programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme)
(1)DRR(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme)
(1)DRZ(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling
(1)WS21(4)(5)Selector switch with 2 positions:
(1)WT21(4)(5) Selector switch with 1 momentary position
(1)WS32(4)(5) Selector switch with 3 maintained positions
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Selector switch: switching, latching
(1)WTS32(4)(5)Selector switch: latching, switching
(1)SS21S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 maintained positions
(1)ST21S(4)(5)Key-operated selector switch with 1 momentary position
(1)SS32S(4)(5)Key-operated selector switch with 3 maintained positions
(1)ST32S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right
(1)SST32S(4)(5) Key-operated selector switch: switching, latching
(1)STS32S(4)(5) Key-operated selector switch: latching, switching
BBlanking plug

(1)
-Command and signalling devices:
E"E" program
N"N" program
R"R" program

(2)
-Colour of button surface:
SWBlack
GBYellow
RTRed
GNGreen
WSWhite
BLBlue
GRGrey

(3)
-Head diameter of mushroom head impact button  30 mm:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Toggle length in mm:
withoutShort toggle
.1Long toggle

(5)
-Colour of toggle:
withoutGrey
WSWhite

(6)
-Key-withdrawal position (3 positions):
1Position left
2Position middle
3Position right

(7)
-Key-withdrawal position (2 positions):
1Position left
2Position right

(8)
-Colour of diaphragm (only N programme):
withoutWhite
GR/Black
BL/Blue
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

EWS21

Número de artículo 101006377

Front element key selector switch

Ir al artículo

EWS21.1

Número de artículo 101006378

Front element key selector switch

Ir al artículo

EWS32

Número de artículo 101006379

Front element selector switch

Ir al artículo

EWS32.1

Número de artículo 101006380

Front element selector switch

Ir al artículo

EWT21

Número de artículo 101006369

Front element selector switch

Ir al artículo

EWT21.1

Número de artículo 101006370

Front element selector switch

Ir al artículo

EWT32

Número de artículo 101006371

Front element selector switch

Ir al artículo

EWT32.1

Número de artículo 101006372

Front element selector switch

Ir al artículo

EWTS32

Número de artículo 101006373

Front element selector switch

Ir al artículo

EWTS32.1

Número de artículo 101006374

Front element selector switch

Ir al artículo

EWTS321

Número de artículo 101006375

Front element selector switch

Ir al artículo