schmersal_s_icon.png
M 330 side roller plunger 3R

M 330 side roller plunger 3R

  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • with bellows to protect against heavy soiling

M3R330-11Y-RMS

Número de artículo 131214708

Position switch

Ir al artículo

M3R 330-11Y-M20

Número de artículo 131161735

Position switch

Ir al artículo