schmersal_s_icon.png
SVE

SVE

  • Key-operated selector switch
  • Protection class IP65
  • Thermoplastic enclosure
Product type description:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 key-operated selector switches
22 key-operated selector switches
33 key-operated selector switches

(2)
withoutStandard locking system
ZCentral locking system

(3)
withoutStandard Silver
SR/coloured key heads

(4)
xxxKey number(s) 100 … 999

(5)
oo/ooColour of the key grip>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>All colour combinations are therefore possible.

(6)
withoutMagnet: 1 NC/1 NO > Key selector switch: 1 NC/1 NO > NC in series
-3OEMagnet: 1 NC/1 NO > Key selector switch: 2 NC/1 NO > NC in series
-WMagnet: 1 NC/1 NO > Key selector switch: 2 NC/1 NO > NC separate

(7)
24 VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
NoticeNot all variations can be supplied. The available order code used to convert the product part name.
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.

SVE1/131-24VDC

Número de artículo 101197221

Trapped key system key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE2/101/101-24VDC

Número de artículo 101197294

Trapped key system key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE2/102/102-24VDC

Número de artículo 101197295

Trapped key system key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE2/200/200-24VDC

Número de artículo 101197319

Trapped key system key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE3/102/102/102-24VDC

Número de artículo 101197483

Trapped key system key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE1/100-24VDC

Número de artículo 101197191

key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE1/100-3Ö-24VDC

Número de artículo 103031974

key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE1/101-24VDC

Número de artículo 101197192

key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE1/101-3Ö-24VDC

Número de artículo 101216321

key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE1/102-24VDC

Número de artículo 101197193

key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE1/102-3Ö-24VDC

Número de artículo 101197621

key selector switch interlocking device

Ir al artículo

SVE1/103-24VDC

Número de artículo 101197194

key selector switch interlocking device

Ir al artículo