schmersal_s_icon.png

TESZR10

Número de artículo: 101171998

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Product type description:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
withoutMaterial of the hinge Aluminium
XMaterial of the hinge Stainless steel

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 NC contact
1021 NC contacts / 1 NO contact
1102 NC contact
11022 NC contacts / 1 NO contacts
11103 NC contact

(4)
withoutScrew connection
ST1Connector bottom (M12, 8 pole)
ST2Connector top (M12, 8 pole)

(5)
withoutwith additional hinge
Swithout additional hinge

(6)
30Suitable for mounting to profile systems 30 mm
35Suitable for mounting to profile systems 35 mm
withoutSuitable for mounting to profile systems 40 mm
45Suitable for mounting to profile systems 45 mm

(7)
withoutSwitching angle NC contact at 4 degrees
Switching angle NC contact at 5 degrees
Switching angle NC contact at 8 degrees
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Simple fitting, especially on 40 mm profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Ordering data

Product type description

TESZR10

Article number (order number)

101171998

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible

Material of the hinge

Aluminio

Gross weight

420 g

General data - Features

mounting hinge

Additional hinge

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 Operations

B10D Normally open contact (NO)

1.000.000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Positive break angle

14 °

Positive break force, minimum

1 N

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,5 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Note

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Mechanical data - Dimensions

Length x Width x Height

apto para el montaje en perfilería estándar: 40 mm

Length of sensor

36 mm

Width of sensor

111,5 mm

Height of sensor

92 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Contacto normalmente cerrado (NC)

Switching principle

Acción lenta

Maximale Schalthäufigkeit

120 /h

Material of the contacts, electrical

Plata

Note

Note (General)

Kąt otwarcia jest fabrycznie ustawiony na 4°.

Dodatkowy zawias z akcesoriami montażowymi jest także dostępny oddzielnie, numer części TES/S

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/4/2025 12:39