AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
Downloads
- for left hinged doors
- with Rotating knob and Emergency exit handle
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31 |
Article number (order number) |
103000292 |
EAN (European Article Number) |
4030661420387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Material of the actuator |
Sinkkivalu |
Material of the operators |
Alumiini |
Emergency exit material |
Metalli |
Gross weight |
200 g |
General data - Features
Emergency exit |
Kyllä |
Door detection sensor |
Kyllä |
Mechanical data
Grip |
kahva Vääntönuppi |
Door hinge |
Vasen |
Actuator mounted |
Ulko |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
91 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
83 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2 600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
Sulkutankojen lyhennys asiakkaan toimesta mahdollista |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rod Tankolukko ohjauslevyllä 4 uppokantaruuvia M5x10 4 U-kappaletta 2 kuusiokantamutteria M8 2 lukitustankoa, 1200 mm, sinkitty Vastalaakeri (P30) sekä hätävapautin valmiina (P31) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.4.2025 0.11