AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
Downloads
- for venstrehengslede dører
- med Dreieknapp og Nødutgangshåndtak
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produkt-typebetegnelse |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103000292 |
EAN (European Article Number) |
4030661420387 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materiale for aktivator |
formstøpt sink |
Materiale for operatorene |
Aluminium |
Materiale i nødutgang |
Metallfilm |
Bruttovekt |
200 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Nødutgang |
Ja |
Sensor for dørgjenkjenning |
Ja |
Mekaniske data
Grep |
håndtak Dreieknapp |
Dørhengsel |
Venstre |
Actuator mounted |
Utenfor |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
91 mm |
Bredde på aktivator |
115 mm |
Høyde for aktivator |
115 mm |
Lengde på låsekobling |
83 mm |
Bredde på låsestangen |
75 mm |
Høyde på låsekobling |
2.600 mm |
Merknad (Høyde på låsekobling) |
Låsestengene kan forkortes av kunden |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Aktuatorenhet AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang Stanglås med ledeplate 4 x M5x10 forsenkede skruer 4 x U-deler 2 x M8 sekskantmuttere 2 x låsestenger, 1200 mm, galvaniserte Kontra-lager (for P30) eller komplett åpning av nødutgang (for P31) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.09.2025, 00:23