AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31
Downloads
- voor deuren met aanslag links
- met Draaiknop en
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet langer bestaand artikel |
Typebenaming van het product |
AZ/AZM 200-B30-LTAG2P31 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103000292 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661420387 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium |
Materiaal van de paniekontgrendeling |
Metaal |
Brutogewicht |
200 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Paniekontgrendeling |
Ja |
Deurdetectiesensor |
Ja |
Mechanische gegevens
Greep |
deurhandgreep Draaiknop |
Deuraanslag |
Links |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
91 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Lengte van de vergrendelstang |
83 mm |
Breedte van de vergrendelstang |
75 mm |
Hoogte van de vergrendelstang |
2.600 mm |
Opmerking (Hoogte van de vergrendelstang) |
verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang Stangslot met geleideplaat 4 schroeven met verzonken kop M5 x 10 4 U-stukken 2 zeskantmoeren M8 2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/10/2025 19:03