schmersal_s_icon.png

PS315-T12-ST-S300

Tuotenumero: 103032476

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Metallikotelo
316Muovikotelo

(3)
ilmanPitkäreikä (standardi)
LSäädettävät kiinnitysreiät

(4)
Z11Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
Z02Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z12Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z11RMomenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla
Z01RMomenttikosketin, 1 avautuva kosketinta (NC) lukinnalla
Z02RMomenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla
T11Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T20Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
T12Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T21Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T03Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC)
T11UESuoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02HSuoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T11KSuoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC), lyhyt liike
T10Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO)
T02KSuoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NC), lyhyt liike
T20HSuoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), porrastus

(5)
ilmanHopeoidut koskettimet (standardi)
A1Kullatut koskettimet 0,3 μm
A2Kullatut koskettimet 1,0 μm
A3Kullatut koskettimet 3,0 μm

(6)
ilmanei tilanäyttöä (standardi)
Gyhdistetty äänekäs summeri

(7)
ilmanJohdon läpivienti M20
STKytkentärasia M12 - muovi -alla
STMKytkentärasia M12, metalli

(8)
S200Tappityönnin S200 Ø 6 mm
S300Tappityönnin - muovi - ohjaustapin leveys Ø 9 mm
S310Tappityönnin - muovi - ohjaustapin leveys Ø 9 mm - palkeella
R300Rullatyönnin - muovirulla - leveys 4,6 mm
R302Rullatyönnin - messinkirulla - leveys 4,6 mm
R310Rullatyönnin - muovirulla - leveys 4,6 mm
K360Haarukkarullavipu - muovirulla Ø 20 mm - taivutettu vasemmalle
K370Haarukkarullavipu - muovirulla Ø 20 mm - taivutettu oikealle
H300Rullavarsi - muovirulla Ø 25 mm
H301Rullavarsi - jaloteräsrulla Ø 25 mm
H302Rullavarsi - messinkirulla Ø 25 mm
H310Rullavarsi - muovirulla Ø 20 mm
H311Rullavarsi - jaloteräsrulla Ø 20 mm
H312Rullavarsi - messinkirulla Ø 20 mm
H326Rullavarsi - kumirulla Ø 20 mm
H330Rullavarsi - muovirulla Ø 25 mm
N300Rullavarsi - jaloteräsrulla Ø 20 mm
N301Rullavarsi - kumirulla Ø 50mm
N306Rullavarsi - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm -  24 - 116 mm pitkä
N360Rullavarsi - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm - 128 - 168 mm pitkä
N370Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm
J300Erikoisvastakappale, ohjaintappi, venttiilivalvonta

(9)
ilmanei esikääntöä (standardi)
U1Esikääntö 45°
U2Esikääntö 90°
U3Esikääntö 135°
U4Esikääntö 180°
U5Esikääntö 225°
U6Esikääntö 270°
U7Esikääntö 315°

(10)
ilmanilman varren kääntöä (standardi)
X1Varren kääntö 15°
X2Varren kääntö 30°
X3Varren kääntö 45°
X4Varren kääntö 60°
X5Varren kääntö 75°
X6Varren kääntö 90°
X7Varren kääntö 105°
X8Varren kääntö 120°
X9Varren kääntö 135°
X10Varren kääntö 150°
X11Varren kääntö 165°
X12Varren kääntö 180°
X13Varren kääntö 195°
X14Varren kääntö 210°
X15Varren kääntö 225°
X16Varren kääntö 240°
X17Varren kääntö 255°
X18Varren kääntö 270°
X19Varren kääntö 285°
X20Varren kääntö 300°
X21Varren kääntö 315°
X22Varren kääntö 330°
X23Varren kääntö 345°

(11)
ilmanRulla ulkopuolella (standardi)
IRulla sisällä

(12)
ilman-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metal enclosure
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • LED version available
  • Plastic actuating element

Ordering data

Product type description

PS315-T12-ST-S300

Article number (order number)

103032476

EAN (European Article Number)

4030661527666

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Vakiorakenne

Actuator type to EN 50041

B

Housing material

Metalli, sinkkivalu

Housing coating material

polttomaalattu

Gross weight

362 g

General data - Features

Safety functions

Kyllä

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Tappityönnin S300

Mechanical lifetime, minimum

10.000.000 Operations

Positive break force, minimum

50 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

0,5 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Termination

Kytkentärasia, M12, 8-napainen

Material of the connector (electrical)

Muovi

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

37 mm

Width of sensor

41 mm

Height of sensor

104 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

I

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

50 VAC

24 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

30 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

2 A

Switching element

1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)

Switching principle

Suoratoiminen

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Hopea

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.10.2025 15.28