schmersal_s_icon.png

PS315-T12-ST-S300

Artikelnummer: 103032476

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315metaalbehuizing
316Kunststofbehuizing

(3)
zonderSleufgat (Standaard)
LDwarssleufgaten

(4)
Z11Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
Z02Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
Z12Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
Z11RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering
Z01RSprongschakeling 1 verbreekcontacten met arrêtering
Z02RSprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
T11Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
T20Tastschakeling 2 maakcontacten (NO)
T12Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
T21Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T03Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC)
T11UETastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02HTastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC)
T11KTastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) korte slag
T10Tastschakeling 1 maakcontact (NO)
T02KTastschakeling 2 maakcontacten (NC) korte slag
T20HTastschakeling 2 maakcontacten (NO) Staffeling

(5)
zonderContacten verzilverd (standaard)
A1Contacten verguld 0,3 μm
A2Contacten verguld 1,0 μm
A3Contacten verguld 3,0 μm

(6)
zondergeen statusweergave (Standaard)
Ggeïntegreede Statusweergave

(7)
zonderWartelinvoer M20
STInbouwstekker M12 - kunststof - onder
STMInbouwstekker M12, metaal

(8)
S200Stoter S200 Ø 6 mm
S300Stoter - kunststof - stoterbreedte Ø 9 mm
S310Stoter - kunststof - stoterbreedte Ø 9 mm - met balg
R300Rolstoter - kunststofrol - breedte 4,6mm
R302Rolstoter - messing rol - breedte 4,6mm
R310Rolstoter - kunststofrol - breedte 4,6mm
K360Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 20 mm - naar links gebogen
K370Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 20 mm - naar rechts gebogen
H300Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 25 mm
H301Roldraaihefboom - roestvrijstalen rol Ø 25 mm
H302Roldraaihefboom - messing rol Ø 25 mm
H310Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 20 mm
H311Roldraaihefboom - roestvrijstalen rol Ø 20 mm
H312Roldraaihefboom - messing rol Ø 20 mm
H326Roldraaihefboom - rubberrol Ø 20 mm
H330Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 25 mm
N300Roldraaihefboom - roestvrijstalen rol Ø 20 mm
N301Roldraaihefboom - rubberrol Ø 50 mm
N306Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm -  24 - 116mm lang
N360Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm - 128 - 168 mm lang
N370Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm
J300Veerstaaf - roestvrij staal - 150.4 mm
F230Veerstaaf - roestvrij staal - 70.2 mm
F231Speciale bediensleutel stoter ventielbewaking

(9)
zonderzonder bedienkoprotatie (Standaard)
U1Bedienkoprotatie 45°
U2Bedienkoprotatie 90°
U3Bedienkoprotatie 135°
U4Bedienkoprotatie 180°
U5Bedienkoprotatie 225°
U6Bedienkoprotatie 270°
U7Bedienkoprotatie 315°

(10)
zondergeen hefboomrotatie (standaard)
X1Hefboomrotatie 15°
X2Hefboomrotatie 30°
X3Hefboomrotatie 45°
X4Hefboomrotatie 60°
X5Hefboomrotatie 75°
X6Hefboomrotatie 90°
X7Hefboomrotatie 105°
X8Hefboomrotatie 120°
X9Hefboomrotatie 135°
X10Hefboomrotatie 150°
X11Hefboomrotatie 165°
X12Hefboomrotatie 180°
X13Hefboomrotatie 195°
X14Hefboomrotatie 210°
X15Hefboomrotatie 225°
X16Hefboomrotatie 240°
X17Hefboomrotatie 255°
X18Hefboomrotatie 270°
X19Hefboomrotatie 285°
X20Hefboomrotatie 300°
X21Hefboomrotatie 315°
X22Hefboomrotatie 330°
X23Hefboomrotatie 345°

(11)
zonderRol buiten (Standaard)
IRol binnenkant

(12)
zonder-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Verkrijgbaar met LED
  • Kunststof bedieningselement

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

PS315-T12-ST-S300

Artikelnummer (bestelnummer)

103032476

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661527666

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Aandrijfvorm volgens DIN EN 50041

B

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

362 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 schakelingen

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

Stoter S300

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

50 N

Min. bedieningssnelheid

60 mm/min

Max. bedieningssnelheid

0,5 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 8-polig

Materiaal van de stekker (elektrisch)

Kunststof

Draaddoorsnede, minimum

0,34 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum

0,8 Nm

Opmerking (kabelingang)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

37 mm

Breedte van de sensor

41 mm

Hoogte van de sensor

104 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Beschermklasse

I

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

50 VAC

24 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2 A

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

400 A

Gebruikscategorie AC-15

30 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

2 A

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Schakelwegdiagram

Contactschema

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positieschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 3 maart 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-04-2025 08:28