schmersal_s_icon.png

MV8H 330-11Y-1202-1

Tuotenumero: 131057707

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
ilmanSisältyy vakiomalliin

(2)
1366Lämpötiloihin +160 °C asti
1903Lämpötiloihin +160 °C asti
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°

Ordering data

Product type description

MV8H 330-11Y-1202-1

Article number (order number)

131057707

EAN (European Article Number)

8905236106323

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mekaaninen

Slide form

Rulla

Housing material

kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu

Housing coating material

polttomaalattu

Gross weight

329 g

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Rullavarsi

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating torque

0,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

40 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

129,5 mm

Width of Castor

8,5 mm

Diameter of Castor

20 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Restistance to shock

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Switching principle

Momenttikosketin

Bounce duration, maximum

1,5 ms

Material of the contacts, electrical

Hopea


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.4.2025 9.48