MV8H 330-11Y-A-1789-2
Tuotenumero:
131100336
MV8H 330-11Y-A-1789-2
Tuotenumero:
131100336
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tuotekuvaus: MV8H 330-11Y-(1) |
(1) | |
ilman | Sisältyy vakiomalliin |
(2) | |
1366 | Lämpötiloihin +160 °C asti |
1903 | Lämpötiloihin +160 °C asti |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Metal enclosure
- Long life
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
- Suitable for low actuating speeds
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- free of silicon
- proved in power station applications
- Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
Ordering data
Product type description |
MV8H 330-11Y-A-1789-2 |
Article number (order number) |
131100336 |
EAN (European Article Number) |
8905236106743 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mekaaninen |
Slide form |
Rulla |
Housing material |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
Housing coating material |
polttomaalattu |
Gross weight |
455 g |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Rullavarsi |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Actuating torque |
0,5 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Wire cross-section |
13 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
129,5 mm |
Width of Castor |
8,5 mm |
Diameter of Castor |
20 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Restistance to shock |
50 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Switching element |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Switching principle |
Momenttikosketin |
Bounce duration, maximum |
1,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.5.2025 14.36