AZM 161-B1-2053 RETROFIT KIT
Tuotenumero:
101173089
AZM 161-B1-2053 RETROFIT KIT
Tuotenumero:
101173089
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
- adjustable ball latch
Ordering data
Product type description |
AZM 161-B1-2053 NACHRUESTSATZ |
Article number (order number) |
101173089 |
EAN (European Article Number) |
4030661302041 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Material of the actuator |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Gross weight |
36 g |
Mechanical data
Actuator |
suora |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mm minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Mittapiirros-yleiset
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.9.2025 0.43