ACC-CQL-4MM
Numéro d'article:
103040978
ACC-CQL-4MM
Numéro d'article:
103040978
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- raccord rapide pour chaîne
- Raccordement entre le câble de traction et la languette du déverrouillage de secours
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-CQL-4MM |
Référence d’article (n° de commande) |
103040978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Acier inoxydable |
Poids brut |
12 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
40 mm |
Largeur |
20 mm |
Hauteur |
4 mm |
Diamètre |
4 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/05/2025 04:29