BPS 300
Numéro d'article:
101113734
BPS 300
Numéro d'article:
101113734
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BPS 300 |
Référence d’article (n° de commande) |
101113734 |
EAN (European Article Number) |
4030661022437 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
30 g |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneur |
30 mm |
Largeur de l'actionneur |
15 mm |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/05/2025 10:30