schmersal_s_icon.png

BPS 303 SS

Numéro d'article: 101141156

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Convient pour l'industrie alimentaire
  • particulièrement facile à nettoyer grâce aux trous taraudés invisibles situés à l'arrière
  • boîtier acier inoxydable

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BPS 303 SS

Référence d’article (n° de commande)

101141156

EAN (European Article Number)

4030661121079

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Acier inoxydable

Poids brut

62 g

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre de l'actionneur

37 mm

Largeur de l'actionneur

15 mm

Inclus dans la livraison

Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/05/2025 18:39