schmersal_s_icon.png

EF033.1

Numéro d'article: 101006544

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Raccord fileté
  • Position de la bride de montage 1
  • 13-14; 23-24 (Numérotation de contact)
  • Adapté pour ARRET D’URGENCE

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EF033.1

Référence d’article (n° de commande)

101006544

EAN (European Article Number)

4250116201242

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Exécution

élément de contact

Modèle

Slow action

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Poids brut

23 g

Données générales - Caractéristiques

Adapté pour arrêt d'urgence

Oui

Nombre de contacts NO

2

Données mécaniques

Instructions de montage

enfichable

Durée de vie mécanique, min.

10.000.000 manœuvres

course d'ouverture forcée

2 mm

Course d'ouverture des contacts

3 mm

Remarque (temps de rebond)

Durée de rebond pour une vitesse d'attaque de 100 mm/s

Position de la bride de montage

1

Données mécaniques – technique de connexion

Type of electrical connection

Bornes à vis

Section du câble, min.

0,5 mm², rigide

0,5 mm², flexible

Section du câble, max.

2,5 mm², rigide

1,5 mm², flexible

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

46 mm

Largeur

10 mm

Profondeur

60 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité du compartiment de câblage

IP40

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP20

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Tenue aux chocs mécaniques

110 g / 4 ms

résistance aux vibrations

Résistance aux vibrations: 20 g / 10 … 200 Hz

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

400 V

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

8 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

5 A

Aptitude pour basses tensions

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elément de commutation

Contact NO

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Temps de rebondissement, max.

5 ms

Fréquence de manœuvres

1.200 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Numérotation de contact

13-14

23-24

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 5/09/2025 17:44