EFR
Numéro d'article:
101020999
EFR
Numéro d'article:
101020999
- Elément ressort
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
EFR |
Référence d’article (n° de commande) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-90 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-13-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002498 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002498 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Elément à ressort (à commander séparément) |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Poids brut |
37 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Données mécaniques
Instructions de montage |
enfichable |
Durée de vie mécanique, min. |
100 000 manœuvres |
Fixation |
Bride de montage |
Position de la bride de montage |
1 Position 1 au milieu |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
46 mm |
Largeur |
10 mm |
Profondeur |
60 mm |
Conditions ambiantes
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+80 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 18 ms |
Données électriques
Fréquence de manœuvres |
1 200 /h |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/01/2023 06:29