schmersal_s_icon.png

RF-AZM200/201-N

Numéro d'article: 103003543

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Kit de rétrofit déverrouillage d'urgence
  • Extension fonctionnelle ultérieure des interverrouillages AZM200 / AZM201
  • Possibilité de scellage facultatif

Exemple de commande

Désignation de type du produit

RF-AZM200/201-N

Référence d’article (n° de commande)

103003543

EAN (European Article Number)

4030661433516

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Caractéristiques globales

Matériau du revêtement du boîtier

laqué au four

Matériel

métal

Couleur du produit

Noir

Poids brut

30 g

Données mécaniques - Dimensions

Profondeur

5 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

1x plaque de montage


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13/05/2025 02:06