SET SL 300-0200
SET SL 300-0200
Téléchargements
- Exécution robuste
- 2 Contacts
- Montage ultérieur sur des colleuses, des presses de placage, etc.
- Différentes longueurs disponibles
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
SET SL 300-0200 |
Référence d’article (n° de commande) |
101099587 |
EAN (European Article Number) |
4030661269702 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque: l'interrupteur de position avec fonction de sécurité n'est pas compris dans la livraison. Les variantes suivantes sont disponibles: 1 contact NO / 1 contact NF T3K 335-11Z-U90 - boîtier métallique T3K 336-11Z-U90 - boîtier plastique |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du maintien |
Plastique, thermoplastique |
Matériau du profilé support |
Aluminium |
Matériau de la plaque latérale |
Aluminium |
Poids brut |
1.600 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
100 mm |
Hauteur |
260 mm |
Longueur (L1) |
200 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Données électriques
Elément de commutation |
voir description de l'interrupteur |
Principe de commutation |
voir description de l'interrupteur |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Profilé de sécurité Maintien |
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
Support profilé Joues latérales |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/07/2025 04:58