SRB-E-204ST
SRB-E-204ST
- Bornes à vis enfichables avec codage
- STOP 0 Fonction
- Surveillance de 4 capteurs
- Bouton de démarrage / Démarrage automatique
- 2 Sorties de sécurité
- 4 Sorties de signalisation
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SRB-E-204ST |
Référence d’article (n° de commande) |
103009973 |
EAN (European Article Number) |
4030661478500 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
EN 60068-2-78 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée |
Poids brut |
150 g |
Données générales - Caractéristiques
Fusible électronique |
Oui |
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Bornes débrochables |
Oui |
Entrée de démarrage |
Oui |
Boucle de retour |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Réarmement détection avec de front |
Oui |
Détection des fuites à la terre |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, code d'erreur |
Oui |
Nombre de LEDs |
7 |
Nombre de contacts NF |
8 |
Nombre de contacts NO |
4 |
Nombre de sorties de sécurité, STOP 0 |
2 |
Nombre de sorties de signalisation |
4 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Catégorie, STOP |
0 |
Classification - Sorties numériques de sécurité
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
Valeur PFD |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornes |
IEC/EN 60947-1 |
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible Bornes à vis, enfichables |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
0,5 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
22,5 mm |
Hauteur |
98 mm |
Profondeur |
115 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Courant permanent |
125 mA |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min. |
19,2 VDC |
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max. |
28,8 VDC |
Consommation électrique |
3 W |
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ. |
10 ms |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ. |
10 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ. |
150 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
150 ms |
Fréquence de commutation, max. |
1 Hz |
Données électriques - Sorties de sécurité
Chute de tension Ud, max. |
0,5 V |
Courant restant |
1 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
2 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,1 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisés |
Tension de service interne Ui Etat module de sécurité Codes d'erreur |
Données diverses
Remarque (applications) |
Capteur de sécurité protecteur pivotant Bouton d'arrêt d'urgence Interrupteurs de sécurité à commande par câble Rideau lumineux de sécurité |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certification CCC
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Exemple de câblage
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SRB-E-204ST SRB-E-204PE |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Relay-safety combination for emergency stop circuits, guard door monitoring, solenoid safety switches and AOPD’s |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 27, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB-E-204ST SRB-E-204PE |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Relay-safety combination for emergency stop circuits, guard door monitoring, solenoid safety switches and AOPD’s |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 27, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 9/05/2025 11:25