ACC-CGLD-M20-MS
Numéro d'article:
103006011
ACC-CGLD-M20-MS
Numéro d'article:
103006011
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- presse-étoupe M20
- métal
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-CGLD-M20-MS |
Référence d’article (n° de commande) |
103006011 |
EAN (European Article Number) |
4030661439785 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Caractéristiques globales
Matériel |
laiton, nickelé |
Poids brut |
28 g |
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max. |
8 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Section de câble autorisée, min. |
6 mm |
Section de câble autorisée, max. |
12 mm |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de la vis |
29,3 mm |
Longueur filetage de la vis |
6 mm |
Diamètre de la vis |
24,4 mm |
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pas |
M20 x 1.5 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/06/2025 20:20