schmersal_s_icon.png

ACC-CGLD-M20-MS

Artikelnummer: 103006011

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • kabelwartels M20
  • Metaal

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-CGLD-M20-MS

Artikelnummer (bestelnummer)

103006011

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661439785

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-14-08-02

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-14-44-34

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-14-44-34

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000441

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000441

Algemene gegevens

Materiaal

vernikkeld messing

Brutogewicht

28 g

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

8 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Toegelaten kabeldiameter

6 mm

Toegelaten kabeldiameter, maximum

12 mm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de schroef

29,3 mm

Schroefdraadlengte van de schroef

6 mm

Diameter van de schroef

24,4 mm

Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduiding

M20 x 1.5


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28/05/2025 06:40