schmersal_s_icon.png

ACC-CGLD-M20-MS

Tuotenumero: 103006011

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • holkkitiivisteen M20
  • Metalli

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-CGLD-M20-MS

Tuotenumero (tilausnumero)

103006011

EAN (European Article Number)

4030661439785

eCl@ss number, version 12.0

27-14-08-02

eCl@ss number, version 11.0

27-14-44-34

eCl@ss number, version 9.0

27-14-44-34

ETIM number, version 7.0

EC000441

ETIM number, version 6.0

EC000441

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

nikkelipäällystetty messinki

Bruttopaino

28 g

Mekaaniset tiedot

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

8 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Sallittu kaapelin halkaisija, minimi

6 mm

Sallittu kaapelin halkaisija, maksimi

12 mm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ruuvin pituus

29,3 mm

Ruuvin kierteen pituus

6 mm

Ruuvin halkaisija

24,4 mm

Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvolla

M20 x 1.5


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.6.2025 9.04