SLC 410-E/R0910-90-RF
SLC 410-E/R0910-90-RF
Téléchargements
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLC 420)
- Catégorie 4
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
SLC 410-E/R0910-90-RF |
Référence d’article (n° de commande) |
101185870 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologations - Règlementations
|
TÜV |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Temps de réaction, max. |
6 ms |
Poids brut |
3.900 g |
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrage |
Oui |
Codage de rayon existant |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de rayons lumineux |
13 |
Classification
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
4 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
90 mm |
Hauteur du champ de protection |
910 mm |
Portée, champ de protection, min. |
0 m |
Portée, champ de protection, max. |
5 m |
Longueur d’onde du capteur |
950 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur |
Raccordement connecteur, récepteur |
Connecteur intégré M12, 8 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Connecteur intégré M12, 5 pôles |
Longueur du câble à raccorder, max. |
100 m |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
35 mm |
Largeur du capteur |
45 mm |
Hauteur du capteur |
1.011 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur |
3 W |
Consommation électrique de l'émetteur |
2 W |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,5 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Emetteur + récepteur, équerre de montage, écrou coulissant |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SCR 402R-301 |
Remarque
Remarque (en général) |
Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 0,3 mA. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Homologation TÜV
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/10/2025 03:43