schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R0910-90-RF

Varenummer: 101185870

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 420)
  • Sikkerhetskategori 4

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SLC 410-E/R0910-90-RF

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101185870

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002549

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Reaksjonstid, maksimum

6 ms

Bruttovekt

3.900 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Start/omstartssperre

Ja

Lysstrålekoding

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

13

Klassifisering

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

90 mm

Høyde for beskyttelsesfeltet

910 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

5 m

Bølgelengde for laserdiode

950 nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M12, 8-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 5-polet

Lengde på den låsbare kabelen, maksimum

100 m

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

35 mm

Bredde på sensor

45 mm

Høyde på sensor

1.011 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

+0 ... +55 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Elektrisk strømforbruk fra mottakeren

3 W

Elektrisk strømforbruk fra senderen

2 W

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,5 A

Sikkerhetsutgang

p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sender + mottaker, monteringsvinkel, slissemutre

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SCR 402R-301

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 0,3 mA.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.10.2025, 15:13