schmersal_s_icon.png

BNS 33-02Z-2187 2,5M

Numéro d'article: 101136445

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
Désignation produit:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(2)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(3)
Sansavec câble
STavec connecteur M8

(4)
2187Contacts câblés individuellement
2187-10Contacts câblés individuellement, avec LED
2237Actionnement dans la direction du câble
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Thermoplastic enclosure
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to soiling

Ordering data

Product type description

BNS 33-02Z-2187 2,5M

Article number (order number)

101136445

EAN (European Article Number)

4030661049632

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Working principle

magnétique

Installation conditions (mechanical)

non affleuré

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Gross weight

135 g

General data - Features

Coding

Oui

Prerequisite evaluation unit

Oui

Number of normally closed (NC)

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

25 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Aimant

Direction of motion

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Assured switching distance "ON" Sao

5 mm

8 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

15 mm

18 mm

Note (Repeat accuracy R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

câble

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching element

2 contacts NF

Switching frequency, maximum

5 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Autres, contact Reed

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BPS 33-2326

BPS 33

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact

101216297 BNS 36-02Z-R 10.0M
  • Thermoplastic enclosure
  • Long life
  • no mechanical wear
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/04/2025 13:17