schmersal_s_icon.png

BNS 33-02Z-2187 2,5M

Codice prodotto: 101136445

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
Codice:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)

(2)
senzasenza LED indicazione di stato
Gcon LED indicazione di stato

(3)
senzaCon cavetto
STcon connettore M8

(4)
2187contatti collegati singolarmente
2187-10Contatti collegati singolarmente, con LED
2237azionamento dalla direzione di provenienza del cavo
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Custodia in plastica
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Lunga durata
  • Nessuna usura meccanica
  • Non sensibile allo sporco

Dati per l'ordine

Codice

BNS 33-02Z-2187 2,5M

Codice articolo (codice d'ordine)

101136445

EAN (European Article Number)

4030661049632

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-44-01

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-24-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-02

Numero ETIM, versione 7.0

EC002544

Numero ETIM, versione 6.0

EC002544

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

principio d'azione

magnetico

condizioni di montaggio (meccanico)

non allineato

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Peso lordo

135 g

Dati generali - Caratteristiche

Codifica

presupposto un'unità di valutazione

quantità di contatti d'apertura

2

Osservazioni per la sicurezza

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

25.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

magnete

Direzione del movimento

Frontale verso la superficie attiva

Mechanical data - Switching distances

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

5 mm

8 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

15 mm

18 mm

Nota (distanza di commutazione)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Nota (Precisione di ripetizione R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

10 m

Connettore di collegamento

cavo

Sezione conduttore

0,25 mm2

Sezione conduttore

23 AWG

materiale della guaina del cavo

PVC

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

13 mm

larghezza del sensore

88 mm

altezza del sensore

25 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura di stoccaggio e trasporto

-25 ... +70 °C

Resistenza alle vibrazioni

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Dati elettrici

Corrente di commutazione, massimo

0,25 A

Capacità di commutazione, massima

3 W

Elemento di commutazione

2 contatto d'apertura (NC)

principio di comando

Contatti reed, ad azionamento senza contatto

Frequenza di commutaz, massimo

5 Hz

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

BPS 33-2326

BPS 33

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Osservazioni

Nota (generale)

Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.

I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti

101216297 BNS 36-02Z-R 10.0M
  • Custodia in plastica
  • Lunga durata
  • Nessuna usura meccanica
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Montaggio nascosto possibile
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Non sensibile allo sporco

Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:BNS 33
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Sensore di sicurezza magnetico collegato a moduli di controllo Schmersal SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 o ad un controllo di sicurezza comparabile, conforme ai requisiti della norma EN 60947-5-3.
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE 
 Direttiva RoHS2011/65/UE 
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 15 Novembre 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12.08.2025, 03:09