schmersal_s_icon.png

A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Numéro d'article: 103016593

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Pre-wired cable
  • 12-pole

Ordering data

Product type description

A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Article number (order number)

103016593

EAN (European Article Number)

4030661508146

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-101

Gross weight

409 g

General data - Features

Halogen free

Oui

Number of cable wires

12

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Wire cross-section

0,14 mm2

Cable diameter

5,6 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

Noir

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

droit

Connector coding

A

Connector latching

Fermeture vissée

Material of the gland

Métal, CuZn, nickelé

Material of the handle

Plastique, TPU

Colour of the handle

Noir

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Electrical data

Thermal test current

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Operating current

1 500 mA

Pin assignment

PIN 1

marron

PIN 2

bleu

PIN 3

Blanc

PIN 4

vert

PIN 5

rose

PIN 6

jaune

PIN 7

noir

PIN 8

gris

PIN 9

rouge

PIN 10

violet

PIN 11

gris-rose

PIN 12

rouge-bleu

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10/04/2025 09:39