schmersal_s_icon.png

A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Tuotenumero: 103016593

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Kiinteällä kaapelilla
  • 12-napainen

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Tuotenumero (tilausnumero)

103016593

EAN (European Article Number)

4030661508146

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61076-2-101

Bruttopaino

409 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Halogen free

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

12

Mekaaniset tiedot

Vääntömomentti, maksimi

1 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

10 m

Number of cable wires

12

johdon poikkipinta-ala

0,14 mm2

Cable diameter

5,6 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø putki

Colour of the Cable mantle

Black

Kaapelivaipan materiaali

PUR

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Nimellisvirta

1.500 mA

Nastojen liitännät

PIN 1

Ruskea

PIN 2

Sininen

PIN 3

Valkoinen

PIN 4

green

PIN 5

pink

PIN 6

yellow

PIN 7

black

PIN 8

grey

PIN 9

red

PIN 10

violet

PIN 11

grey-pink

PIN 12

red-blue

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 23.10.2025 0.31