schmersal_s_icon.png

A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer: 103016593

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Med kabel
  • 12 polet

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

A-K12P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103016593

EAN (European Article Number)

4030661508146

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61076-2-101

Bruttovægt

409 g

Generelle data - egenskaber

Halogenfri

Ja

Antal, ledningsårer

12

Mekaniske data

Drejemoment, maksimum

1 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

10 m

Antal ledningsårer

12

Kvadrat

0,14 mm2

Diameter på leder

5,6 mm

Bøjningsradius (fast)

5 x Ø-Kabel

Ledningskappe farve

Sort

Materiale til kabeldækket

PUR

Mekaniske data - tilslutning side A

Tilslutning

Female connector, M12

Konstruktionsform

lige

Kodning af stikket

A

Låsning af stikket

Skruelåsning

Materiale, forskruning

Metal, CuZn ,nikkelbelagt

Materiale på gribelegeme

Kunststof, TPU

Farve på håndtagsdel

Sort

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Forsyningsstrøm

1.500 mA

Pin-tildeling

PIN 1

Brun

PIN 2

Blå

PIN 3

Hvid

PIN 4

grøn

PIN 5

lyserød

PIN 6

Gul

PIN 7

sort

PIN 8

grå

PIN 9

rød

PIN 10

violet

PIN 11

grå-lyserød

PIN 12

rød - blå

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 26.09.2025 02.16