PS315-Z11-N302
PS315-Z11-N302
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- with brass roller
- Metal enclosure
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Design to EN 50041
- Lever angle adjustable in 15° steps
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
Ordering data
Product type description |
PS315-Z11-N302 |
Article number (order number) |
103031887 |
EAN (European Article Number) |
4030661541945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Construction normée |
Actuator type to EN 50041 |
A |
Housing material |
Métal, zamac injecté |
Housing coating material |
laquée |
Gross weight |
442 g |
General data - Features
Safety functions |
Oui |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Roller material |
Laiton |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Positive break force, minimum |
50 N |
Actuating speed, minimum |
10 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Note (Cable entry) |
Absetzlänge des Leiters 5...6mm |
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,34 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
37 mm |
Width of sensor |
41 mm |
Height of sensor |
168 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
I |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Switching element |
1 contact NO, 1 contact NF |
Switching principle |
Rupture brusque |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Interrupteur de position |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 3 mars 2021 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/09/2025 20:54