schmersal_s_icon.png

HDT-BL-BL

Numéro d'article: 103039534

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • hygienic design
  • blue, visible sealing elements
  • Customised symbols possible

Ordering data

Product type description

HDT-BL-BL

Article number (order number)

103039534

EAN (European Article Number)

4030661617473

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Approvals - Standards

Certificates

cULus

hygiene tested

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Versions

Pushbutton

Design

Ronde

Tactile

Installation conditions (mechanical)

au choix

Sealing type

Membrane

Joints labiaux

Material of the operators

Plastique

Material of the dome

Plastique

Material of the front ring

Stainless steel (V4A)

Colour of the operating element

bleu

Colour of the front ring

Argent

Colour of the bellows

bleu

Gross weight

47 g

General data - Features

Mounting flange

Oui

Probing possible

Oui

Number of switch positions

1

Anti-torsion protection

Yes

Mechanical data

Unlocking

Sans

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 Operations

Actuating stroke

3,5 mm

Mounting

Ecrou central

Tightening torque of nuts, maximum

4 Nm

Mechanical data - Dimensions

Height

11 mm

Mounting height

13 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Mounting depth

48 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including one contact element

Diameter of touch surface

22 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

65 x 65 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Scope of delivery with contact carrier SMF

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:Gamme H
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Organes de commande et de signalisation au choix comme voyants lumineux, bouton-poussoirs, bouton-poussoir lumineux, coup-de-poing, sélecteurs en liaison avec les éléments de contacts CLP et entraînements pour potentiomètre, sélecteurs à positions multiples et sectionneurs de puissance.
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 18 juin 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 12/09/2025 14:06