TQ315AL-02
Numéro d'article:
103044923
TQ315AL-02
Numéro d'article:
103044923
Product type description: TQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6) |
215 | Metal enclosure |
215L | like 215 with elongated hole |
315 | Metal enclosure |
without | Pulling direction of the towing eye upwards |
AL | Pulling direction of the towing eye to the left |
AR | Pulling direction of the towing eye to the right |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
without | Contacts silver plated (Standard) |
A1 | Gold contacts 0,3 μm |
A2 | Gold contacts 1,0 μm |
A3 | Gold contacts 3,0 μm |
without | without LED |
G | Status LED |
without | Cable entry M20 |
ST | Connector plug M12, 4-pole or 8-pole |
STM | Connector plug M12, metal, 4-pole or 8-pole |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Metal enclosure
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50041
Ordering data
Product type description |
TQ315AL-02 |
Article number (order number) |
103044923 |
EAN (European Article Number) |
4030661616698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Construction normée |
Actuator type to EN 50041 |
B |
Housing material |
Métal, zamac injecté |
Housing coating material |
laquée |
Length of the wire, maximum |
25 m |
Gross weight |
462 g |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuation direction |
Links |
Positive break force, minimum |
50 N |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,34 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
32,4 mm |
Width |
40 mm |
Height |
93,4 mm |
Width of the actuator |
91 mm |
Height of the actuator |
21,4 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
I |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category AC-15 |
3 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Switching element |
2 contacts NF |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Interrupteurs de sécurité à commande par câble ZQ215 et ZQ315 1), Interrupteur à commande par câble TQ215 et TQ315 2) |
Directives pertinentes: | 1) Directive Machines | 2006/42/CE |
2) Directive Basse Tension | 2014/35/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 26 avril 2023 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
Relevant legislation: | 1) Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
2) Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 25, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/10/2025 08:56