schmersal_s_icon.png

WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.

Numéro d'article: 101196043

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • for Wire rope Ø 3 mm

Ordering data

Product type description

SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE

Article number (order number)

101196043

EAN (European Article Number)

4030661364353

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

General data

Material

clé métal zingué

Gross weight

16 g

Note

Note (General)

Composants similaire au dessin. Sous réserve de tout écart au niveau des dimensions et du design!


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 05/10/2025 12:44