schmersal_s_icon.png

线夹 SZ. 3 卵形 OFFS

项目编号: 101196043

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 为了 拉绳 Ø 3 mm

订货数据

型号

线夹 SZ. 3 卵形 OFFS

商品编号(订购编号)

101196043

EAN(欧洲商品编号)

4030661364353

eCl@aa number,版本:12.0

23-13-01-03

eCl@aa number,版本:11.0

23-13-01-03

eCl@aa number,版本:9.0

23-13-01-03

ETIM 编号,7.0 版

EC011135

ETIM 编号,6.0 版

EC011590

总体数据

物料代码

镀锌金属

毛重

16 g

注意

注(通用)

零件与图片一致。保留尺寸和设计偏差!


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/29 上午7:38