VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.
Varenummer:
101196043
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.
Varenummer:
101196043
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- for Line Ø 3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS. |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101196043 |
EAN (European Article Number) |
4030661364353 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC011135 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC011590 |
Gobale egenskaper
Materiale |
sinkbelagt metall |
Bruttovekt |
16 g |
Note
Note (General) |
Deler i henhold til bildet. DImensjons- og konstruksjonsavvik forbeholdes! |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.09.2025, 16:51