schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-RC-3MM-ZN

Tuotenumero: 101196043

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • laitteelle Vaijeri Ø 3 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-PWR-RC-3MM-ZN

Tuotenumero (tilausnumero)

101196043

EAN (European Article Number)

4030661364353

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

sinkitty metalli

Bruttopaino

16 g

Huomautus

Note (General)

Parts in accordance with image. Dimensional and design deviations reserved!


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 9.10.2025 17.03